A6 - 1/4 회전 개방형 래치
설치 및 조작하기 쉬운 이 튼튼한 소형 래치는 기구함체에 밀어닫기형 조작의 편의성을 더해줍니다. 노브 또는 육각 소켓을 1/4만 돌리면 슬라이드가 수축되어 쉽게 열리며 간단히 누르기만 하면 래치가 다시 닫힙니다

이러한 래치는 잠금와셔가 포함된 나사산 슬리브를 사용하여 도어 판넬의 위치에 래치 몸체를 고정시킴으로써 쉽게 설치할 수 있습니다
- 노브 스타일은 손 조작식의 편의성 제공
- 공구 조작식 스타일은 액세스 제한을 통한 보안성과 판넬 전면에서의 저측면 이점 제공
- 두 가지 크기로 제공, 공구 또는 노브 조작 방식 중 선택 가능
- 40 시리즈 설치 공구 제품번호: A6-0-15640-11
- 60 시리즈 설치 공구 제품번호: A6-0-15641-11