The store will not work correctly when cookies are disabled.
A6-40-314-10
푸쉬-투-클로즈 래치, 40 시리즈, 육각 툴 작동형, 40 시리즈
사양
| 접근 제한 |
공구 |
| 시리즈 |
40 시리즈 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
1.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
3.20 |
| Grip - Minimum (mm) |
2.50 |
| Grip - Maximum (mm) |
3.20 |
| 측면 |
표준 |
| Style |
육각 공구 작동식 |
| Class |
A6 - 1/4 회전 개방형 래치 |
설치 및 조작하기 쉬운 이 튼튼한 소형 래치는 기구함체에 밀어닫기형 조작의 편의성을 더해줍니다. 노브 또는 육각 소켓을 1/4만 돌리면 슬라이드가 수축되어 쉽게 열리며 간단히 누르기만 하면 래치가 다시 닫힙니다
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
246
|
2026-08-27
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
112
|
2026-08-20
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
5
|
2026-08-05
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
4
|
2026-08-10
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|