The store will not work correctly when cookies are disabled.
93-10-103-50
푸쉬-투-클로즈 래치, 대형 사이즈, 제한 없음, , 흑색
사양
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
자동 재잠금 |
| 설치 |
나사산 바디 및 너트 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
12.70 |
| Grip - Minimum (mm) |
22.30 |
| Grip - Maximum (mm) |
23.10 |
| 록 코어 마감 |
검정색 |
| 측면 |
표준 |
| 크기 시리즈 |
대형 사이즈 |
| Class |
93 - 키 락킹 플러쉬/노브 래치 |
사용자들이 이 콤팩트한 밀어닫기형 래치를 다양한 종류의 기구함체 제작에 있어서 가장 선호하는 이유는 설치가 간편하고, 다양한 작동을 선택할 수 있으며, 신속한 도어 판넬 개폐 작동이 가능하고, 유연한 잠금 옵션이 제공되기 때문입니다
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
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
100
|
2026-11-03
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
|
50
|
2026-11-06
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|