The store will not work correctly when cookies are disabled.
M1-2A-12-1
푸쉬-투-클로즈 래치, 제한 없음, 플라스틱, 크롬 도금
사양
| 재질 |
플라스틱 |
| 재질 등급 |
ABS |
| 마감도장 |
크롬 도금 |
| 색상 |
크롬 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 그립 타입 |
조정 가능 |
| 설치 |
나사산 바디 및 너트 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
1.20 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
19.00 |
| 측면 |
저측면 |
| Class |
M1-2A - 팝-아웃 노브 래치 |
세련된 일자홈 노브 스토리지, 세 가지의 마감 및 추가적인 몇개의 오정렬 조정 부품, 쉬운 사용을 보완하고 밀어닫기의 편리성을 제공합니다
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
Ocean Accessories
Guildford CT USA
|
42
|
2026-10-27
|
orders@oceanmark.com
1.203.453.3090
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
30
|
2026-10-22
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
8
|
2026-10-14
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|