The store will not work correctly when cookies are disabled.
93-307
푸쉬-투-클로즈 래치, 키사용 잠금, 래치만 사용, 플라스틱, 흑색
사양
| 재질 |
플라스틱 |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
자동 재잠금 |
| 설치 |
나사산 바디 및 너트 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
12.70 |
| Grip - Minimum (mm) |
24.60 |
| Grip - Maximum (mm) |
25.40 |
| Style |
래치만 |
| Class |
93 - 키 락킹 플러쉬/노브 래치 |
사용자들이 이 콤팩트한 밀어닫기형 래치를 다양한 종류의 기구함체 제작에 있어서 가장 선호하는 이유는 설치가 간편하고, 다양한 작동을 선택할 수 있으며, 신속한 도어 판넬 개폐 작동이 가능하고, 유연한 잠금 옵션이 제공되기 때문입니다
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
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
201
|
2026-11-05
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
86
|
2026-11-06
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
80
|
2026-10-22
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
2
|
2026-10-14
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
1
|
2026-11-06
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|