The store will not work correctly when cookies are disabled.
93-10-101-10
푸쉬-투-클로즈 래치, 키사용 잠금, , 밝은
사양
| 색상 |
밝은 |
| 접근 제한 |
자동 재잠금 |
| 설치 |
나사산 바디 및 너트 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
12.70 |
| Grip - Minimum (mm) |
22.30 |
| Grip - Maximum (mm) |
23.10 |
| 록 코어 마감 |
밝은 |
| 측면 |
저측면 |
| 규정 준수 사양 |
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1 |
| Class |
93 - 키 락킹 플러쉬/노브 래치 |
사용자들이 이 콤팩트한 밀어닫기형 래치를 다양한 종류의 기구함체 제작에 있어서 가장 선호하는 이유는 설치가 간편하고, 다양한 작동을 선택할 수 있으며, 신속한 도어 판넬 개폐 작동이 가능하고, 유연한 잠금 옵션이 제공되기 때문입니다
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
140
|
2026-11-06
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
|
37
|
2026-10-29
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
34
|
2026-10-26
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
|
17
|
2026-10-26
|
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
2
|
2026-11-03
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
2
|
2026-10-22
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
1
|
2026-10-22
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|