The store will not work correctly when cookies are disabled.
93-10-201-50
푸쉬-투-클로즈 래치, 키사용 잠금, 아연 합금, 분체 도장, 흑색
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
파우더 코팅 |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
자동 재잠금 |
| 설치 |
나사산 바디 및 너트 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
9.50 |
| Grip - Minimum (mm) |
19.80 |
| Grip - Maximum (mm) |
20.60 |
| 록 코어 마감 |
검정색 |
| 측면 |
저측면 |
| 규정 준수 사양 |
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1 |
| Class |
93 - 키 락킹 플러쉬/노브 래치 |
사용자들이 이 콤팩트한 밀어닫기형 래치를 다양한 종류의 기구함체 제작에 있어서 가장 선호하는 이유는 설치가 간편하고, 다양한 작동을 선택할 수 있으며, 신속한 도어 판넬 개폐 작동이 가능하고, 유연한 잠금 옵션이 제공되기 때문입니다
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
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
168
|
2026-11-05
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
Ocean Accessories
Guildford CT USA
|
73
|
2026-10-27
|
orders@oceanmark.com
1.203.453.3090
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
10
|
2026-11-05
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
5
|
2026-11-10
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|