93-313
푸쉬-투-클로즈 래치, 키사용 잠금, 풀 탭과 래칭 폴이 직각을 이룸, 플라스틱, 흑색
| 재질 | 플라스틱 |
|---|---|
| 색상 | 검정색 |
| 접근 제한 | 자동 재잠금 |
| 설치 | 나사산 바디 및 너트 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) | 0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 | 10.30 |
| Grip - Minimum (mm) | 22.30 |
| Grip - Maximum (mm) | 23.10 |
| Style | 풀 탭과 래칭 폴이 직각을 이룸 |
| Class | 93 - 키 락킹 플러쉬/노브 래치 |
사용자들이 이 콤팩트한 밀어닫기형 래치를 다양한 종류의 기구함체 제작에 있어서 가장 선호하는 이유는 설치가 간편하고, 다양한 작동을 선택할 수 있으며, 신속한 도어 판넬 개폐 작동이 가능하고, 유연한 잠금 옵션이 제공되기 때문입니다