이 세련된 래치의 견고한 설계 및 구조는 진동에 영향받는 설계에 미관 및 기능적 잇점을 제공합니다
- 문 애플리케이션용 타입 1 메카니즘
- 서랍 애플리케이션용 타입 2 메카니즘
- 후면 고정 설계로 판넬과 래치의 전면부에는 설치 하드웨어 없음
- 래치 후면의 탭을 통해 기구함체 내부에서 작동 가능
- 후면 설치 키퍼가 스크류 조작형 그립 조정 제공
- 3 mm(0.118") ~ 22.5 mm(0.875")의 판넬 두께에 적합
- 23 mm(0.875") ~ 33 mm(1.313")의 그립 치수 사용 가능
부품 번호로 제품 인증을 검색하려면 여기를 클릭하십시오 :
제품 별 인증