The store will not work correctly when cookies are disabled.
MP-01-103-515
Novibra 푸쉬-투-클로즈 래치, Type 1 (For Drawers), 플라스틱, 검정색, 크롬, 흑색, 아니오
사양
| 재질 |
플라스틱 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 밀폐형 |
아니오 |
| 설치 |
나사산 체결 |
| Grip - Minimum (mm) |
3.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
22.00 |
| 작동 |
오른손 나옴 |
| 핸들 스타일 |
타입 1 (서랍용) |
| 본체 마감 |
검정색 |
| 핸들 마감 |
흑색 |
| 컵 마감 |
크롬 |
| Class |
MP - 노비브라 판넬 래치 |
성능을 실질적으로 향상시키는 세련된 설계의 밀어닫기 및 회전열림 편의성을 선택할 수 있습니다
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
Ocean Accessories
Guildford CT USA
|
31
|
2026-10-27
|
orders@oceanmark.com
1.203.453.3090
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
4
|
2026-11-09
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|