The store will not work correctly when cookies are disabled.
MP-02-103-544
Novibra 푸쉬-투-클로즈 래치, Type 2 (For Doors), 플라스틱, 검정색, 다이아몬드 황동, 다이아몬드 황동, 아니오
사양
| 재질 |
플라스틱 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 밀폐형 |
아니오 |
| 설치 |
나사산 체결 |
| Grip - Minimum (mm) |
3.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
22.00 |
| 작동 |
오른손 나옴 |
| 핸들 스타일 |
타입 2 (도어용) |
| 본체 마감 |
검정색 |
| 핸들 마감 |
다이아몬드 황동 |
| 컵 마감 |
다이아몬드 황동 |
| Class |
MP - 노비브라 판넬 래치 |
성능을 실질적으로 향상시키는 세련된 설계의 밀어닫기 및 회전열림 편의성을 선택할 수 있습니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.