The store will not work correctly when cookies are disabled.
93-10-203-10
푸쉬-투-클로즈 래치, 소형 사이즈, 제한 없음, ,
사양
| 접근 제한 |
자동 재잠금 |
| 설치 |
나사산 바디 및 너트 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
9.50 |
| Grip - Minimum (mm) |
19.80 |
| Grip - Maximum (mm) |
20.60 |
| 록 코어 마감 |
밝은 |
| 측면 |
표준 |
| 크기 시리즈 |
소형 사이즈 |
| Class |
93 - 키 락킹 플러쉬/노브 래치 |
사용자들이 이 콤팩트한 밀어닫기형 래치를 다양한 종류의 기구함체 제작에 있어서 가장 선호하는 이유는 설치가 간편하고, 다양한 작동을 선택할 수 있으며, 신속한 도어 판넬 개폐 작동이 가능하고, 유연한 잠금 옵션이 제공되기 때문입니다
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
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
6
|
2026-10-27
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
2
|
2026-10-19
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|