The store will not work correctly when cookies are disabled.
M1-2A-11-5
푸쉬-투-클로즈 래치, 제한 없음, 플라스틱, 자연색
사양
| 재질 |
플라스틱 |
| 재질 등급 |
ABS |
| 마감도장 |
자연색 |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 그립 타입 |
조정 가능 |
| 설치 |
나사산 바디 및 너트 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
1.20 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
19.00 |
| 측면 |
저측면 |
| Class |
M1-2A - 팝-아웃 노브 래치 |
세련된 일자홈 노브 스토리지, 세 가지의 마감 및 추가적인 몇개의 오정렬 조정 부품, 쉬운 사용을 보완하고 밀어닫기의 편리성을 제공합니다
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
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
837
|
2026-10-30
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
6
|
2026-10-27
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|