M1-2A - 팝-아웃 노브 래치
세련된 일자홈 노브 스토리지, 세 가지의 마감 및 추가적인 몇개의 오정렬 조정 부품, 쉬운 사용을 보완하고 밀어닫기의 편리성을 제공합니다

노브는 비사용시 비돌출 상태이나 돌출시 래치 작동 및 도어의 열림을 위한 안전한 손잡이를 제공합니다
- 쉬운 단일 구멍 설치 - 얼라인먼트 탭은 판넬에 조임 설치시 래치의 공회전 방지
- 쉬운 열림 및 닫힘 작동을 위한 V 자형 폴
- 내식성 및 UV-저항 재질
- 크롬, 금 또는 검정색 마감 가능
- 당김-열림 및 회전-열림 작동 선택
- 회전-열림형은 세 가지 키퍼와 이용 가능:
- 매립식 도어 및 프레임 구조를 위한 자체 조절 매립식 설치 키퍼
- 겹문용 자체 조절 표면 설치 키퍼
- 평행 도어 및 프레임 구조를 위한 고정 그립식 메탈 키퍼