按压式门锁

索斯科按压式门锁操作便捷,只需撞击一下即可轻松关闭门板,同时将其牢牢固定。按压式门锁解决方案安装简便,提供可见式安装和隐藏式安装选项,适用于各种尺寸、设计和驱动选项的室内和室外重载应用。

按压式门锁

主要好处

  • Push-to-Close

    按压关闭的便利性设计

  • Operational Force

    安装简便

  • Case Study

    可见式或隐藏式进入备选方案

  • Stainless Steel

    室内和室外选项

  • Compression

    机械和磁性按压式门锁解决方案

  • Latch Status

    提供非锁定和锁定样式

显示全部 按压式门锁

选择以下产品以了解更多信息,或使用过滤器来缩小选择范围

索斯科知识库

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 按压式门锁

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 2288

设为降序
  1. AC-CAB0-7-0750-060

    Latch

  2. AC-CBB0-7-0750-054

    Latch

  3. R4-90-1005-10

    Latch

页