在过去的一百多年里,索斯科一直致力帮助设备 制造商解决和克服设计难题。利用可靠耐用的硬件产品来帮助客户提升品牌,产品质量一直是索斯科创造的热情。索斯科的医疗设备解决方案提供了更佳的用户体验和更高的安全性,帮助您满足行业合规性要求和患者需求。
![](https://media.southco.com/media/weltpixel/owlcarouselslider/images/m/e/medical-bg-mobile-502x412_5.jpg)
优化用户操作和便利性
为什么选择索斯科?
支持医疗行业发展
支持医疗行业发展
在过去的一百多年里,索斯科一直致力帮助设备 制造商解决和克服设计难题。利用可靠耐用的硬件产品来帮助客户提升品牌,产品质量一直是索斯科创造的热情。索斯科的医疗设备解决方案提供了更佳的用户体验和更高的安全性,帮助您满足行业合规性要求和患者需求。
![Latches, Hinges and Fasteners for the Medical Industry](https://media.southco.com/media/wysiwyg/Industry_Pages/Aerospace/Med-Value-Prop-540x360.jpg)
应用
增强安全性并降低感染风险
索斯科的电子锁定解决方案能够限制和监控对存有受控物质和患者记录的设备的接触,可以取消实体密钥的使用,有助于减少感染的传播。
增强安全性并降低感染风险
索斯科的电子锁定解决方案能够限制和监控对存有受控物质和患者记录的设备的接触,可以取消实体密钥的使用,有助于减少感染的传播。
![Enhanced Security](https://media.southco.com/media/wysiwyg/Industry_Pages/Aerospace/Med-App1-Enha-540x360.jpg)
针对小型设备强度升级
紧凑型产品能够在较小的包装中提供较高的机械强度,为空间有限的医疗应用提供可靠的锁定功能。
针对小型设备强度升级
紧凑型产品能够在较小的包装中提供较高的机械强度,为空间有限的医疗应用提供可靠的锁定功能。
![Small Latches](https://media.southco.com/media/wysiwyg/Industry_Pages/Aerospace/Med-App3-Maxi-540x360.jpg)
设备性能持久耐用
索斯科的门锁、紧固件和铰链产品具备抗振、降噪和抗腐蚀,适合不同环境条件使用。
设备性能持久耐用
索斯科的门锁、紧固件和铰链产品具备抗振、降噪和抗腐蚀,适合不同环境条件使用。
![Durable Latches and Hinges](https://media.southco.com/media/wysiwyg/Industry_Pages/Aerospace/Med-App4-Dura-540x360.jpg)
精准控制设备定位
使用索斯科定位技术的铰链、显示屏支臂和平衡铰链,可以安全开启并轻松定位重型设备的盖子和显示屏。性能可靠的定位控制技术可确保免受走位和反复手动调整的烦恼。
精准控制设备定位
使用索斯科定位技术的铰链、显示屏支臂和平衡铰链,可以安全开启并轻松定位重型设备的盖子和显示屏。性能可靠的定位控制技术可确保免受走位和反复手动调整的烦恼。
![Positioning Technology](https://media.southco.com/media/wysiwyg/Industry_Pages/Aerospace/Med-App5-Cont-540x360.jpg)
保护卫生与安全条件
隐藏式硬件便于清洁并杜绝一切表面污迹,而门锁的防水等级达到 IP69K标准,可以满足卫生环境要求。拴式螺钉可以降低重要防护装置和面板上的部件掉落或丢失的风险。
保护卫生与安全条件
隐藏式硬件便于清洁并杜绝一切表面污迹,而门锁的防水等级达到 IP69K标准,可以满足卫生环境要求。拴式螺钉可以降低重要防护装置和面板上的部件掉落或丢失的风险。
![Hygenic Latches](https://media.southco.com/media/wysiwyg/Industry_Pages/Aerospace/Med-App6-Safe-540x360.jpg)
医疗机器人创新解决方案
使用索斯科的电子锁定解决方案不仅可以远程控制锁定,还可以远程监控护理点设备和消毒机器人的维护面板。
医疗机器人创新解决方案
使用索斯科的电子锁定解决方案不仅可以远程控制锁定,还可以远程监控护理点设备和消毒机器人的维护面板。
![Medical Robotics](https://media.southco.com/media/wysiwyg/Industry_Pages/Medical/Med-Apps7-Inno-540x360.jpg)
产品
关于索斯科
![](https://media.southco.com/media/wysiwyg/industrypage/2802CED364A5054D.png)
超过150名经验丰富的工程师和75多名设计工程师遍及全球
![](https://media.southco.com/media/wysiwyg/industrypage/2802CED364A5055D.png)
提供从设计到生产的全面服务
![](https://media.southco.com/media/wysiwyg/industrypage/2802CED364A5054C.png)
全球 9个国家开设17个制造和仓储点
![](https://media.southco.com/media/wysiwyg/industrypage/2802CED364A5054E.png)
70 多年产品设计和创造经验
![](https://media.southco.com/media/wysiwyg/industrypage/2802CED364A5055D.png)
为 83 个国家的 10 万余名客户提供服务
![](https://media.southco.com/media/wysiwyg/industrypage/2802CED364A5054F.png)
在30 多个国家开设销售、设计和客服中心