定位铰链

我们的定位铰链为门、盖子、面板和其他铰接部件提供精确和可调的定位。这些专用铰链允许在所需角度进行受控移动和安全保持,为各种应用提供稳定性和便利性。从访问面板和机柜到家具和设备,我们的定位铰链提供可靠的性能和多样的定位选项。

定位铰链

主な特長:

  • 位置調整可能:ディテントまたは摩擦メカニズムを使用して、関節部品を設定された角度で保持し、柔軟で安全な位置決めを実現します。
  • 制御された動き:急激な衝撃や突然の移動を防ぐために、滑らかで安定した動きを確保します。
  • 耐久性のある構造:ステンレス鋼やアルミニウムなどの高強度材料で製造され、厳しい環境で信頼性の高いパフォーマンスを提供します。

主な利点:

  • 正確な制御:特定の機能的または人間工学的ニーズに対応するための正確な位置調整が可能です。
  • 安全性向上:急激な動きを防ぐことで、怪我や損傷のリスクを軽減します。
  • 効率向上:メンテナンス、調整、または操作において使用性とアクセス性を向上させます。
  • 用途:アクセスパネル、機器や機械、家具、医療機器、自動車、電子機器、ディスプレイ、看板など、さまざまな用途に適しています。

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 定位铰链

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 574

设为降序
页