摆动式手柄和多点系统

索斯科多点锁定系统为大型门板应用提供了全面的解决方案。只需简单转动把手,即可锁住门上的多个锁点。多样化的锁定安全级别和把手款式,再加上可选的密封性能,使其适用于多款大型门板应用。若要进一步增强安全性,可通过远程操作实现电子门禁。

image1

主要好处

  • Operational Force

    简单的提升和旋转手柄操作

  • Stainless Steel

    防水防尘密封

  • Key Choice System

    手动、钥匙和工具安全性选项

  • Compression

    确保门能够精准关闭的可调间距

  • Automatic Relocking

    远程锁定和解锁功能

索斯科知识库

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 摆动式手柄和多点系统

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 540

设为降序
  1. M3-185

    Latch

  2. M3-125

    Latch

  3. M4-10-123-20

    Latch

  4. M4-30-100

    Latch

  5. M4-20-125-20

    Latch

页