铰链
-
自由摆动铰链
- 简易自由摆动铰链
- 广泛的材料和风格
- 表面安装和平齐铰链选项
-
可拆卸铰链
- 可拆卸铰链方便拆卸和分离门板,不受阻碍进入
- 隐藏式五金件
- 可提供表面安装和隐藏铰链
-
隐藏式铰链
- 隐藏式铰链可隐蔽部件的存在
- 门保持特性
- 隐蔽的铰链提供整洁的外观和抵御破坏
-
止动铰链
- 将门板或盖板固定在一个特定的位置
- 简单的表面安装
- 在长生命周期中保持一致的性能
-
扭矩铰链
- 摩擦铰链将门板或盖面固定在任意位置
- 表面安装,隐藏和平齐安装选项,以适应任何应用
- 在长循环寿命中保持一致的平滑感觉和恒定的扭矩
-
平衡铰链
- 固定以及提起沉重的盖板
- 感受无重量盖板
- 气杆有助增强人体工学操作
门锁 – 常见问题
铰链有哪些不同类型?
哪款铰链可以应用在所有门板上?
虽然没有万能铰链,但总有一款为你的门板量身定制。以下是几种可能的面板类型的简单指南:
- 普通内门: 自由摆动铰链非常适合大多数内门。它们没有特殊的安装要求,从外部安装可以最大限度地利用内部空间。
- 重型外门: 平衡铰链可以减轻较重门的重量,密封铰链在室外使用时可以抵御风雨的侵袭。
- 带隐藏式五金件的门: 完全隐藏于门板结构内,外观零外露,塑造极简现代风格。
- 经常使用的门: 对于这种门,材料比铰链的形状更重要。您需要不锈钢等坚固的材料,以最大限度地延长门的使用寿命。
- 考虑一下
您的门有多重。
使用频率
您想要什么样的外观。
隐藏式门铰链与传统铰链有何不同?
隐藏式铰链在安装过程和美观效果上与传统铰链有很大不同。
安装:
隐藏式铰链:通常需要更精确、更复杂的安装,涉及对门和门框的切割。
传统铰链:安装通常比较简单,通常采用表面安装或简单的榫接方式。
可见性:
隐藏式铰链:设计用于在门关闭时完全隐藏起来,提供无缝、整洁的外观。
传统铰链:在门关闭时仍然可见,通常成为门美观的一部分。
应用:
隐藏式铰链:通常用于需要整洁、不间断表面的应用场合,如现代厨房、隐藏式桌面隔间和建筑特征。
传统铰链:用途更广,应用范围更广,包括标准门、大门和公用设施门。
从本质上讲,隐藏式铰链更注重美观和整洁的外观,而传统铰链则更注重功能性和安装的简便性。
如何确保铰链正确?
工程师可能需要与可信赖的供应商合作,以找到适合其应用的铰链或开发定制解决方案。联系索斯科,了解更多有关不同类型铰链的信息,以及在何处使用铰链。我们的团队很乐意回答您有关铰链的任何问题,以及铰链如何与您的应用相结合,为最终用户创造良好的体验。