埋入式/低平式手柄与拉手

我们的埋入式/低平式手柄和拉手为需要最小外形和低调设计的场合提供了一种流畅、不显眼且功能性强的硬件解决方案。这些手柄和拉手与表面完美融合,提供便捷访问的同时保持干净整洁的美学。从机柜到抽屉和访问面板,我们的埋入式/低平式手柄和拉手结合了形式和功能,适用于各种用途。

埋入式/低平式手柄与拉手

主な特長:

  • フラッシュ、低プロファイルデザイン:表面の突出を最小限に抑え、滑らかで流線形の仕上がりを実現します。
  • 複数のスタイル&素材:アルミニウム、ステンレス鋼、プラスチックの埋め込み、エッジ、リフトオプションで利用可能です。
  • 高耐久性:厳しい環境での長期使用を保証するために、質の高い素材から製造されています。

主な利点:

  • モダンな外観:ハードウェアを隠すことで清潔ですっきりした表面を維持します。
  • 安全性向上:低プロファイルデザインにより、引っかかりや偶発的な接触を減らします。
  • スペースの最適化:突出したハードウェアが邪魔になる狭い場所に最適です。
  • 用途:当社のフラッシュ/低プロファイルハンドル&プルは、キャビネット、エンクロージャ、引き出し、アクセスパネル、医療機器、輸送、小売ディスプレイなど、さまざまな用途で使用されています。

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 埋入式/低平式手柄与拉手

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 564

设为降序
  1. MP-07-313-11

    Latch

页