The store will not work correctly when cookies are disabled.
P2-54-1
可锁定埋入式拉手和非锁定样式, 大型, ABS 塑料, 黑
性能详述
| 材料 |
ABS 塑料 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 进入限制 |
无限制 |
| 安装 |
卡入型 |
| OP厚度 |
2.10 |
| 最大外面板厚度 |
2.50 |
| 尺寸系列 |
大型 |
| UL表 |
UL94-V0 |
| 级别 |
P2 - 埋入式锁定和非锁定拉手 |
埋入式设计最大限度地减小了P2埋入式拉手在门板或面板上的突出幅度,同时偏置凹陷设计可提供充分的抓握空间,从而便于抬升和拆卸面板。P2 埋入式拉手的安装方法十分简单,只需于面板准备一个安装孔,无需辅助工具直接卡入面板,即可将拉手固定妥当,节省了安装时间和精力。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
2381
|
2026-11-14
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1802
|
2026-11-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
1730
|
2026-11-02
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
419
|
2026-11-03
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
109
|
2026-11-10
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
58
|
2026-11-13
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
37
|
2026-11-16
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
Sistemas Técnicos de Fijación S.L.
Valencia Madrid Spain
|
15
|
2026-11-02
|
stf@sistemastecnicosdefijacion.com
34.902.214.534
|
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
1
|
2026-11-05
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|