DZUS®1/4转快锁式紧固件

索斯科 DZUS® 1/4 转快锁式紧固件可满足快速进入、高强度和经济实惠等多种要求。每个 DZUS® 紧固件均配有一套与之相匹配的搭扣,可实现精确、安全的接合,并可方便地安装到各种应用中。

image1

主要好处

  • Degree Turn

    旋转 90 度即可快速固定并释放

  • Center of Gravity

    固定在门板上,易于使用并防止硬件丢失

  • Compression

    反复操作可提供强大且稳定的夹持力

  • Hand or Tool

    手动或工具操作

  • Vibration Resistant

    在震动下仍然牢牢固定

索斯科知识库

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 DZUS®1/4转快锁式紧固件

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 3826

设为降序
页