D8 - DZUS® PANEX 1/4转快锁式紧固件

D8 - DZUS® PANEX 1/4转快锁式紧固件
得益于严丝合缝、美观、强度、多种螺栓尺寸、款式和搭扣,此 1/4 转快锁式紧固件系列是适用于多种情况的不二之选。精密滚压确保严丝合缝,甚至可实现所有订单量保持一致的标准。多种表面处理选择配合各类应用。
  • 多种尺寸和款式适用于不同的安装配置和应用
  • 卡入式和夹紧型搭扣能最大程度缩减组装时间,节省安装成本
  • 镀钢弹簧搭扣夹确保抓握舒适
  • 前端固定压入式搭扣适用于软金属和热塑性塑料
  • 可将各种螺栓头型及长度与相应搭扣混合搭配,几乎可以用于厚度介于 0.7 毫米至 32.4 毫米的所有材料
  • 提供 4 毫米、6 毫米和 9 毫米螺栓尺寸
  • 提供钢材和不锈钢材料
  • 提供多种表面处理选项 – 镀锌搭配铬酸盐、镀锌搭配黑色铬酸盐和光亮镀铬
  • 抗腐蚀性不锈钢材质供户外应用
  • 所选搭扣款式满足的最大载荷高达 65 磅

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看: 

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 D8 - DZUS® PANEX 1/4转快锁式紧固件

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 1699

设为降序
页