The store will not work correctly when cookies are disabled.
D8-336-330-121
DZUS® PANEX 1/4转快锁式紧固件, 尺寸6, 镀锌, 铬酸盐加保护层
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 表面处理 |
浸锌涂层 |
| OP厚度 |
0.09 |
| 最大外面板厚度 |
2.50 |
| 搭扣款式 |
夹紧型 |
| 尺寸系列 |
尺寸6 |
| 类型 |
中型 – 152 毫米(5.98 英寸) |
| 级别 |
D8 - DZUS® PANEX 1/4转快锁式紧固件 |
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
990
|
2026-11-05
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
2
|
2026-11-12
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|