10/38 - 螺纹铆钉

不同材料产生高强度永久粘合力,如金属,木材,石板,由索斯科驱动铆钉通过透孔和盲孔安装。简易安装和撤除使驱动铆钉适合大型工作环境,具有很经济的安装和撤除成本。
10/38 - 螺纹铆钉
尽管尺寸或款式各有不同,但所有索斯科传动柳钉的安装也都同样简便-只需先插入孔中,然后用铁锤或气动工具将销钉压至与柳钉顶端齐平。销钉迫使柳钉钉头在被紧固材料之下或之中卡紧,获得强劲卡力。安装完成后,面板干净、平整。
  • 当使用铆钉将材料固定时,铆钉内置拉伸设计将对材料产生自动紧固作用
  • 有6种直径和多种长度可供选择,提供满足对材料和尺寸的多种需求的适当尺寸
  • 即使在室外使用,防腐的铝质和不锈钢材料也可提供优秀的,长期有效的性能
  • 防破坏设计防止钻穿、钻坏
  • 长轴零件号用于砖石建筑
  • 牵引衬圈式用于快速更换夹板牵引衬圈
  • 间距在1.2mm (.047")和36.1mm (1.421") 之间

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 10/38 - 螺纹铆钉

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 135

设为降序
页
页