The store will not work correctly when cookies are disabled.
38-508-10-16
螺纹铆钉, 铝合金, 本色
性能详述
| 材料 |
铝合金 |
| 表面处理 |
本色 |
| 颜色/外形 |
光亮 |
| 锁头款式 |
100ºCSK头 |
| 销钉材料 |
铝合金 |
| 钉杆直径 |
6.4 mm |
| 级别 |
10/38 - 螺纹铆钉 |
不同材料产生高强度永久粘合力,如金属,木材,石板,由索斯科驱动铆钉通过透孔和盲孔安装。简易安装和撤除使驱动铆钉适合大型工作环境,具有很经济的安装和撤除成本。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
2000
|
2026-11-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
199
|
2026-11-02
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
|
3
|
2026-10-16
|
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
|