螺纹铆钉

我们的铆钉为各种应用提供了强大、永久和经济实惠的连接解决方案。这些多功能的紧固件提供了一种可靠的方式将材料连接在一起,创造出耐用和持久的连接。从重型建筑到精密电子产品,铆钉提供了经得起时间考验且可靠的连接方法。

螺纹铆钉

主な特徴:

  • 恒久的な固定:強力で簡単には解除できない頑丈な接合を作ります。
  • 簡単な取り付け:適切な工具を使えば簡単に取り付けられ、プロセスを効率化します。
  • 種類と素材の選択肢:アルミニウム、鋼鉄、ステンレス鋼など、さまざまな種類と素材で用意され、特定のニーズに合わせることができます。

 

主な利点:

  • 強力で耐久性のある接合:非常に強力で耐久性のある接続を作り出し、高い荷重、振動、せん断力に耐えることができます。
  • 高いせん断強度:せん断力に耐え、構造用途や荷重を支える接合に最適です。
  • 不正操作防止:専用の工具なしでは簡単に解除できないため、不正操作を防ぐ固定ソリューションを提供します。
  • 用途:建設、航空宇宙、自動車、造船、電子機器、シート金加工、重機など、幅広い産業や用途に適しています。

当社の豊富なリベット製品をご覧いただき、特定のプロジェクトニーズに最適で恒久的な固定ソリューションを見つけてください。

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 螺纹铆钉

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 135

设为降序
页
页