手柄

  • 表面安装抓手

    Surface mount grab handles
    • 方便抓握和用力,适合提拉重物
    • 表面安装,结构隐蔽
    • 有多种材料和尺寸供选择
    • 标准和定制的颜色选择
    了解更多
  • 折叠式拉手

    Folding Handles
    • 不使用时,低平式可折叠紧凑
    • 隐蔽式安装,适合有限的空间
    • 防震功能使把手保持在原位
    • 标准和定制的颜色选择
    了解更多
  • 埋入式拉手

    Flush Pulls
    • 耐用和时尚的设计,适用于重型门和面板
    • 简单的单孔安装
    • 可选择锁芯以提高安全性
    • 轻质、低调的塑料结构
    了解更多
  • 隐藏式拉手

    Concealed Pulls
    • 隐藏埋入式设计消除撬点
    • 时尚的外观满足工业设计
    • 手柄在不使用时可存放在壳体内
    • 安装简便  
    了解更多

门锁 – 常见问题

有哪些不同类型的手柄?

手柄的基本作用是为拉动、推动、提升或操作物体提供抓握力。然而,它们的设计、材料和功能因用途不同而大相径庭。以下是不同类型手柄的全面概述:

  • 拉手: – 这是典型的 "抓拉式 "拉手。比如长条形拉手、嵌入式拉手或简单的钢丝拉手。从厨房抽屉到大型工业面板,它们随处可见。
  • 把手: – 小而圆,通常是装饰性的。适用于橱柜和抽屉,有各种形状和材料可供选择。
  • 杠杆把手: – 它们是门上的长形把手,使用方便,尤其适用于对无障碍环境要求较高的地方。  
  • 橱柜/门/抽屉拉手: – 这是一个完整的类别!它们是专为这些应用而设计的拉手,样式从时尚的现代拉手到华丽的传统把手应有尽有。
  • 工业拉手: – 坚固耐用,适用于重型机械和设备。
  • T 形拉手: – 形状像一个 "T",让您在转动和拉动时握力更强,常用于工具箱和检修面板。
  • 折叠式手柄: – 这种手柄节省空间!不使用时可折叠放平,非常适合狭小的空间。
  • 嵌入式把手: – 它们位于所连接的表面内部,使表面平齐。 基本上,每种应用都有对应的把手,而把手的选择主要取决于你要拉、推或转动的对象!

如何根据需要挑选门把手?

选择合适的手柄取决于几个关键因素:

用途:
您要打开或关闭什么?(门、抽屉、橱柜、机器)
这决定了所需拉手的类型和尺寸。

重量和力度:
门或抽屉有多重?
重物或频繁使用时是否需要强有力的把手?

人体工学:
把手的舒适度如何?
考虑把手的尺寸和形状,尤其是频繁使用时。

材料和耐用性:
手柄的使用环境如何?(室内、室外、工业)
选择能承受磨损、腐蚀和温度变化的材料。

风格和美感:
您想要什么样的外观?(现代、传统、工业)
选择与周围设计相得益彰的把手。

安装和安装:
把手的安装有多方便?
考虑表面安装、嵌入式安装或螺栓连接方式。

预算:
在质量和功能与成本之间取得平衡。

考虑到这些因素,您就能找到最适合您项目的把手。

门把手是否适用于所有车门?

没有一种门把手适合全球所有的门。原因就在这里:

门的厚度:门的厚度各不相同,而拉手是根据特定的厚度范围制造的。用于薄门板的把手不适用于厚重的隔热暖通空调门。

后倾角:这是指门边与把手孔中心之间的测量值。不同的门有不同的后倾尺寸。

门的材料:某些把手更适合某些门的材料(木质、金属、uPVC)。

正确安装:
1.测量门的厚度。
2.测量门的后倾角。
3.观察已存在的安装孔之间的间隙。
4.确定所需的门锁或插销类型。

购买门把手时,请务必检查产品的尺寸和规格,以确保与门的兼容性。