P8 - 线型拉手

一流U形圆柱拉杆是适用于门和门拉手的非常简单和可接受的解决方案。31mm (1.22)的高度和4种可选择长度提供您需要的间距设置,满足多种应用需求。
P8 - 线型拉手
  • 标准型号包括黑色阳极氧化铝结构和光亮镀铬钢结构
  • 提供四种长度 – 30mm (1.18"),64mm (2.52"),96mm (3.78")及128mm (5.04")
  • 拉手螺纹孔适合 M4 或 8-32 型安装螺钉
  • 可按要求使用不锈钢

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 P8 - 线型拉手

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 63

设为降序
页
页