P8-128-31-08-15-3

线型拉手, 铝合金 阳极氧化, 黑色

要求报价
性能详述
材料 铝合金
表面处理 阳极氧化
颜色/外形 黑色
螺纹尺寸 8-32
安装 内部螺纹
拉手尺寸 128.00
级别 P8 - 线型拉手
一流U形圆柱拉杆是适用于门和门拉手的非常简单和可接受的解决方案。31mm (1.22)的高度和4种可选择长度提供您需要的间距设置,满足多种应用需求。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。