紧固件
-
栓式螺钉
- 锁紧面板,避免丢失及保障重要 电子组件
- 多种头型,螺纹尺寸和安装方式
- 弹簧弹起和自动调整浮动以便 安装
-
DZUS® 1/4转快锁式紧固件
- 以90度转动快速紧固
- 固定面板,避免硬件丢失
- 高强度钳力可重复使用
-
快速进入紧固件
- 快速打开已上铰链或可拆 卸式门板
- 通孔或盲孔上锁
- 安装于滑动板面
-
铆钉
- 提供六种不同的直径和多种长度从而适应不同的材料和尺寸要求
- 材料和尺寸适合各种环境和强度要求
- 安装后外表面洁净,不会留下芯轴型铆钉常见的孔
-
助推/助拔装置
- 人机工学操作方便推拔和锁定电子模块
- 符合耐用和热热插拔的行业标准
- 设计配合接插件插针高密度的需求
门锁 – 常见问题
什么是紧固件?
工程师可能需要与可信赖的供应商合作,以找到适合其应用的铰链或开发定制解决方案。联系索斯科,了解更多有关不同类型铰链的信息,以及在何处使用铰链。我们的团队很乐意回答您有关铰链的任何问题,以及铰链如何与您的应用相结合,为最终用户创造良好的体验。
有哪些类型的紧固件?
紧固件种类繁多,既有螺钉、螺栓和铆钉等传统选择,也有拴式螺钉、转舌锁和注射/弹出装置等特殊硬件。每种类型的紧固件都能满足特定的需求,每项工作都有适合的紧固件,其材料、尺寸和设计各不相同。
如何为项目选择合适的紧固件?
选择合适的紧固件取决于几个关键因素:
材料兼容性:确保紧固件材料与要连接的材料兼容,以防止腐蚀或损坏。
负载要求: 考虑紧固件将承受的重量和应力。选择具有足够强度和抗剪性的紧固件。
应用环境: 考虑温度、湿度、接触化学物质或振动等因素。为室外或恶劣环境选择耐腐蚀的紧固件。
可达性:确定您是否需要进入接合处的两侧。当接触受限时,可使用盲孔紧固件。
组装和拆卸:决定接头是否需要永久性(铆钉)或易于拆卸(转舌锁/自攻螺钉)。
尺寸和螺纹: 为项目选择合适的直径、长度和螺纹类型。
头部样式: : 选择与工具兼容的头部样式,并提供所需的美感。
成本: 平衡性能要求和预算限制。
在哪里可以购买紧固件?
在索斯科,我们提供种类繁多的可靠且高质量的紧固件,专为各种工业、室内及室外应用设计。我们的产品系列包括:
安全连接: 专为实现坚固耐用的连接而设计。
多样化选择: 从标准型到快速访问型,涵盖多种材料和尺寸。
经久耐用: 专为在严苛环境下使用而设计。
便捷采购: 可通过我们的官方网站或全球经销商网络轻松购买。
浏览我们的全面产品目录,为您的项目找到理想的紧固件,或联系我们的专业团队获取专家支持。