为什么选择索斯科?
城市基础设施的明智选择
索斯科开发采用创新设计的锁定硬件解决方案,以满足不断进化的智慧城市技术的要求。我们将自身卓越的工程设计和应用经验结合,为全球创造安全、可靠并且可取的智慧城市设备提供支持。
应用
确保智慧城市基础设施的安全
智慧城市设备变得日益重要,并且安装位置更加靠近最终用户。许多机器存储着数据,并且采用了新一代技术,推动了对于最大化安全的需求。索斯科提供各种精心设计的机械锁和机械电子锁,满足严格的安全要求。
选择支持连接性的硬件
电子锁定解决方案 (EAS) 不仅能改善设备安全性,还能保证对于软件系统和其他机器的设备连接性。索斯科提供各种支持连接性和数据采集的智能电子锁,并且可经由电子钥匙或通过移动应用程序授予设备访问权限。
完善智慧城市格局
精良设计的设备需求推动着高人流量城市环境设备的硬件要求,设计的变格完善了空间限制,更注重硬件强度及性能。
打造一流的最终用户体验
用户交流是智慧基础设施的关键。精心设计的铰链和支臂有助于用户获得更安全、更符合人体工学的体验。 索斯科的恒定扭力定位技术能够克服门板和盖子定位的挑战,从而可以轻松定位沉重门板,不会产生漂移。
设备持久耐用
索斯科的硬件持久耐用且经过测试,符合耐腐蚀、防水和垫圈完整性标准,能够在使用频率较高的应用场合最大限度地延长设备的寿命。隐藏式门锁消除了设备撬动点,同时多点锁定解决方案提供了高门锁强度和压紧度。在选用产品材料时,各种温度和天气环境都是我们的考虑要素。