索斯科的数据中心解决方案可在机柜实现安全锁定控制和监控功能,从而为用户提供完整且全面的安防系统,进而有效控制、监控和跟踪进出建筑物的人员情况以至物品存储敏感数据的设备。

数据中心
面向未来机柜设计的安全
为什么选择索斯科?
增强机柜安全的重要性

应用领域
模块化锁定控制系统
索斯科的智能锁可内置于任何类型的读取器中,亦可改装到任不同机柜,以种模块化设计实现锁定控制系统至机架的高效扩展。用户可按需选配 PIN 码键盘或射频识别读卡器,或者 PIN 码键盘/射频识别和指纹/射频识别的双重验证方案开锁。

机柜改装套件选择
索斯科的原始设备制造商机柜改装套件配有各种五金组件,专为契合通用 门板预制件的规格而设,可升级现有机械机柜锁定系统到电子锁定解决方案。

全网络化端到端锁定控制
索斯科推出由 IP 锁定控制系统,实现了全网络化布局,满足独特的数据中心需求。电子锁备有各种单一及多重身份验证锁定控制读取器模式,可满足不同的安全性与行业合规性要求,助力客户轻松实现当前解决方案的升级换代。

无缝系统集成技术
索斯科的 H3-EM 摆动式电子手柄内置有射频识别读取器,再加上其安防系统集成 (SSI) 套件搭载有 Wiegand 接口,两大优势强势联合,从设施入口到机柜级的数据中心安全性保驾护航。您可以选择将我们的电子锁无缝集成到您现有的系统中,或者可以采用索斯科的门锁解决方案,配置显示屏来实时监控。

产品

SSI 集成套件
您可以将索斯科解决方案集成到您现有的锁定控制系统中,全面控制从设施入口到机架的数据中心安全。索斯科的摆动式电子手柄内置射频识别读取器,加上安防系统集成套件搭载 Wiegand 接口,两大优势强势联合,助推面向电子锁定的无缝升级。



关于索斯科

超过150名经验丰富的工程师和75多名设计工程师遍及全球

提供从设计到生产的全面服务

全球 9个国家开设17个制造和仓储点

70 多年产品设计和创造经验

为 83 个国家的 10 万余名客户提供服务

在30 多个国家开设销售、设计和客服中心