5T - 拴式螺钉
保证稳定的机械式紧固,并优化微处理器和散热器组件之间的热传递效果。索斯科 5T 散热器螺钉经设计,可抵消因微处理器和电路板之间不太完善的对接而造成的影响,并有利于热扩散。

即使在震动、振动及热膨胀的条件下,防脱落弹簧支撑设计也能维持良好的机械连接。
- 设计适合于芯片正面与PC板之间轻微或明显高低不平的状况。
- 正向止动可将预载力最大设定到5 lbf.
- 松不脱螺钉防止硬件丢失或损坏电路板
- 扩口栓式型号与大多数散热片材料(1.5 mm (.058")至3.2 mm (.126"))兼容
- 多种螺纹尺寸-M3. M3.5. 4-40, 6-32
- 多种螺钉长度,适合不同支架尺寸和PC板镶嵌件
- 特殊安装工具,适合支座。根据螺纹尺寸定购