The store will not work correctly when cookies are disabled.
5T-11-M3-222-5
拴式螺-散热器系列, 不锈钢, 镀锌, 铬酸盐加保护层
性能详述
| 材料 |
不锈钢, 钢, 铝合金 |
| 表面处理 |
镀锌, 铬酸盐加保护层 |
| 螺纹尺寸 |
M3 X 0.5 |
| 锁头款式 |
十字/一字头组合 |
| 安装 |
扩口式 |
| OP厚度 |
3.20 |
| 紧固螺钉突出部分 (mm) |
8.40 |
| 未紧固螺钉突出部分 (mm) |
5.90 |
| 级别 |
5T - 散热拴式螺钉 |
保证稳定的机械式紧固,并优化微处理器和散热器组件之间的热传递效果。索斯科 5T 散热器螺钉经设计,可抵消因微处理器和电路板之间不太完善的对接而造成的影响,并有利于热扩散。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
1962
|
2026-09-23
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
254
|
2026-09-21
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
Shanghai Actech International Co Ltd
Shanghai CHINA
|
50
|
2026-08-28
|
sales@shactech.com
86-21-61099378
|
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
22
|
2026-09-03
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|