自由摆动的铰链

我们的自由摆动铰链为门、面板、盖子和其他铰接部件提供无限制的移动,使它们可以在两个方向上自由摆动。这些多功能铰链为需要完全自由运动的应用提供了简单而有效的解决方案。从大门和门到家具和展示品,我们的自由摆动铰链提供可靠的性能和可调功能。

自由摆动的铰链

主な特徴:

  • 制限のない動き:最大の柔軟性のために、360度回転または両方向の自由な動きが可能です。
  • 頑丈な構造:鋼鉄、ステンレス鋼、またはアルミニウムなどの強固な材料で作られ、重い使用に耐えます。
  • 幅広い選択肢:さまざまな用途や荷重要件に合わせて、複数のスタイルやサイズで提供されています。

主な利点:

  • 柔軟性の向上:制約なくヒンジ付き部品のシームレスな動きをサポートします。
  • 使いやすいデザイン:簡単な取り付けでスムーズで静かな操作を可能にします。
  • 長期的な価値:耐久性とコスト効率の両立により信頼性の高い経済的なパフォーマンスを提供します。
  • 用途:当社のフリースイングヒンジは、ガレージやドア、家具、ディスプレイ、産業機器、農業機器、カスタムプロジェクトなど、さまざまな用途で使用されています。

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 自由摆动的铰链

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 313

设为降序
页