The store will not work correctly when cookies are disabled.
EH-6A-5G5-20
表面安装铰链, 50 mm (1.97 in) 尺寸, 带固定螺栓, 尼龙, 黑色
性能详述
| 材料 |
尼龙 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 安装 |
螺栓和螺母 |
| 系列 |
20系列 |
| 合规规格 |
UL FTTA2 / FTTA8 类别1 |
| 级别 |
EH – 表面固定铰链 |
EH 铰链设计和安装方式多样,提供了不同的外观、功能和防破坏等级。铰链包括多种不同的安装设计和材料选项,以适应不同的机柜配置和功能需求。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
2332
|
2026-11-13
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
25
|
2026-11-12
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
19
|
2026-10-30
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
8
|
2026-10-14
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
6
|
2026-11-13
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|