快速进入紧固件

与传统的螺钉和螺栓门板连接技术相比,索斯科快锁式紧固件提供了一系列升级解决方案。借助索斯科快锁式紧固件,可以最大限度地降低安装成本,提供更快更轻松的服务,承受震动并使最终用户的操作更加直观,这些设计选项可满足任何紧固需求。

image1

主要好处

  • Less Time

    安装和拆卸方便快速

  • Center of Gravity

    固定在门板上,防止紧固件丢失

  • Security

    材料和尺寸可适应各种环境和强度要求

  • Hand or Tool

    手动或工具操作

  • Vibration Resistant

    在震动下可牢牢固定

  • Compression

    提供稳定的夹持力并可防止过度拧紧

索斯科知识库

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 快速进入紧固件

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 1565

设为降序
页