DZUS弹簧柱塞

我们的弹簧柱塞为零件的快速定位、对齐和安全锁定提供了多功能且高效的解决方案。这些自定位的紧固件利用弹簧加载机制提供精确可靠的配合,非常适用于需要频繁调整或拆卸的应用场合。

DZUS弹簧柱塞

主な特長:

  • スプリングロードメカニズム:正確な位置決めのために制御された圧力を提供します。
  • 複数のスタイル&サイズ:ボール、円柱、先端デザインなど、さまざまなニーズに合わせて提供されています。
  • 耐久性のある構造:長期間信頼性を提供するために高品質の素材で製造されています。

 

主な利点:

  • 迅速で正確な位置合わせ:効率を向上させるための位置合わせを迅速化します。
  • 信頼性のある保持力:使用中に一貫した接触を維持します。
  • 効率的なメンテナンス:組み立てと分解を容易にし、作業を軽減します。
  • 広範な互換性:幅広い機械および産業用途に適しています。

当社のスプリングロードプランジャーの製品ラインナップをご覧いただき、迅速な位置合わせと保持ニーズに最適なソリューションを見つけてください。

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 DZUS弹簧柱塞

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 179

设为降序
页