The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 颜色/外形 |
光亮 |
| 把手型 |
光亮-小型 |
| 把手材料 |
钢 |
| 安装 |
压入式 |
| 尺寸系列 |
小型 |
| 保持打开特性 |
无保持打开特性 |
| 级别 |
56 - 弹簧柱塞 |
索斯科的 56弹簧柱塞提供方便的组件安装和移除方式。只需轻轻“一拉”,即可激活这些锁销,从而提供简捷的滑动组件定位和快速释放,以便轻松移除。56 系列在设计上颇具灵活性,适用于空间有限的应用,并可用作滑动装置中的定位销,或用作可卸式门或抽屉的快速释放铰链销。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
3218
|
2026-11-14
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
1750
|
2026-10-19
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
1278
|
2026-11-02
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
200
|
2026-11-13
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
93
|
2026-11-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
3
|
2026-11-05
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|