表面安装手柄

我们的表面安装手柄为各种拉拽和抓握应用提供了多功能便捷的解决方案。这些手柄设计用于便捷的表面安装,消除了复杂的切割或凹陷安装的需要。从门和抽屉到机柜和设备,我们的表面安装手柄在各种场合提供实用且易于抓握的解决方案。

表面安装手柄

主な特長:

  • ツール不要の取り付け:ネジやボルトで簡単に取り付け可能で、専用の工具や切り込みは不要です。
  • 幅広いバリエーション:多様なデザインや機能要件に合わせて、複数のスタイルや素材で提供されています。
  • 頑丈な構造:強度と耐久性を備え、頻繁に使用される厳しい環境に最適です。

 

主な利点:

  • 時間とコストの節約:労力と費用を削減するため、効率的な取り付けが実現されています。
  • 広範な互換性:産業、医療、輸送、商業などのさまざまな用途に適しています。
  • 使いやすいデザイン:エルゴノミックなグリップが快適で効率的な使用を保証します。
  • 多様な外観:様々な機器や装飾スタイルに合わせた仕上げやデザインで提供されています。
  • 用途:当社のサーフェスマウントハンドルは、ドア、引き出し、筐体、産業機器、医療機器、輸送、小売ディスプレイなど、さまざまな用途で使用されています。

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 表面安装手柄

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 172

设为降序
  1. B4-50-103-12

    轻型手柄

  2. B4-50-403-12

    轻型手柄

页