B8-DHURS-92

抓式手柄, 前部安装, 塑料, 黑色

要求报价
性能详述
材料 塑料
表面处理 本色
颜色/外形 黑色
级别 B8 - 抓取式手柄
当选用这些全尺寸规格拉手时,可以同时满足便捷操作和强度要求。两种耐用防腐拉手能提供前面或后面安装方便,其完全隐藏式的安装硬件美观大方。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。