67 - 隐藏式拉手

索斯科 67 隐藏式拉手系列采用埋入式设计并去除了锁扣点,该产品改进了工业设计,适用于注重时尚美观的应用场合。不使用时手柄藏于锁壳内,旋转或释放后,便于抓稳并打开门板。

67 - 隐藏式拉手

67 隐藏式拉手系列提供多种尺寸,以满足不同的空间和工作负荷要求,在便于抓稳的同时将突出部分减至最小。

  • 不使用时凹槽式锁壳将拉手隐藏
  • 打开门或面板时方便抓握
  • 简单的面板预制和螺钉安装
  • 埋入式安装彰显优质工业设计
  • 大尺寸的手柄和按钮整合在一起,便于操作
  • 弹簧式可快速抓取手柄
  • 标配黑色或银色表面
  • 可根据工业设计需要定制颜色
  • 所有塑料锁壳和衬圈符合 UL94-HB 标准
  • 小型塑料拉手符合 UL94-V2 标准

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 67 - 隐藏式拉手

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
页