The store will not work correctly when cookies are disabled.
67-59
隐藏式拉手, 大型, 锌合金, 粉末涂层, 银色
性能详述
| 材料 |
锌合金 |
| 表面处理 |
粉末涂层 |
| 颜色/外形 |
银色 |
| 级别 |
67 - 隐藏式拉手 |
索斯科 67 隐藏式拉手系列采用埋入式设计并去除了锁扣点,该产品改进了工业设计,适用于注重时尚美观的应用场合。不使用时手柄藏于锁壳内,旋转或释放后,便于抓稳并打开门板。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.