转舌式门锁

索斯科转舌式门锁通过简单的 90 度旋转来固定门板,从而提供坚固可靠的门板关闭功能。多种手柄、工具和钥匙锁定选项以及防尘防水系列产品可提供安全性和密封性,几乎适合任何应用。

转舌式门锁

主要好处

  • 90 degree turn

    只需旋转 90 度即可操作

  • Stainless Steel

    隔绝水和灰尘

  • Key Choice System

    钥匙、工具和手动操作选项

  • Mounting Options

    可调间距选项能够补偿尺寸变化

  • Performance Data

    安装简单

索斯科知识库

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 转舌式门锁

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 3602

设为降序
页