24 - 埋入式壳体T形手柄系列转舌式门锁

坚固设计及结构使本公司门锁非常适用于工业和工程车辆。封闭T形手柄方便抓握,提供光滑的埋入式安装设计和隐藏的安装部件。
24 - 埋入式壳体T形手柄系列转舌式门锁
该门锁家族采用通用矩形固定壳体款式和T形手柄操作方式,其功能因间距范围广泛而得以增强,多种锁定选择可满足您的独特要求。
  • 折叠T形手柄提供足够操作间距,即使戴着保护性手套
  • 固定间距型提供一致的压缩力,当T形手柄折叠时,固定间距尺寸可由用户用止动螺母握住锁舌调节
  • "可调整的间距"型使用户在锁舌锁定后,可多转动几下拉手,这样产生另外的压缩力而牢固地握住或压牢垫圈
  • 提供A型(顺时针闭锁)和B型(逆时针闭锁)
  • 提供钢或不锈钢两种壳体
  • 提供集成螺纹安装螺栓或焊接型
  • 钥匙锁类型可提供
  • 可提供氯丁衬垫心轴和壳体边线以适应防尘和防潮密封安装
  • 适用于多点式闭锁
  • 提供工作载荷最高达2670N (600 lbs.)地重型式样
  • 多种型号提供了真正的全面的间距选择–从19mm (.75") 至62mm (2.44")

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 24 - 埋入式壳体T形手柄系列转舌式门锁

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
页