可调间距型转舌式门锁

我们的可调间距转舌式门锁为门、面板和机柜的锁定提供了多种可靠的解决方案,尤其是面板厚度/公差可能差异的情况下。这种创新的门锁具有可调范围,使您可以微调间距,确保紧密安全的锁定。从工业设备和机柜到访问面板和储物隔间,都可以体验灵活性与可靠性的完美结合。

可调间距型转舌式门锁

主要特点:

可调握持范围 - 适应面板变化,实现定制、安全的贴合。

用户友好操作 - 简单的转舌动作可快速、直观地锁定和解锁。

坚固的设计选择 - 采用耐用材料制成,并提供各种风格、尺寸和作用类型,适用于不同的应用。

主要优势:

减少修改的需求 - 当面板公差不同时,消除垫片或定制贴合。

支持动态环境 - 在具有振动、移动或移动部件的应用中保持安全闭合。

优化多功能性 - 在诸如暖通空调、交通运输和越野设备等领域可靠运行。

改善维护访问 - 允许持续访问内部组件,而不影响贴合或安全性。我们的可调间距转舌锁用于各种应用,包括:工业设备与机械、机柜与箱体、暖通空调系统、交通运输、农业、越野车辆以及储存与容器。

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 可调间距型转舌式门锁

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 3358

设为降序
页