49 - 箭头型转舌式门锁

最简单的锁舌门锁选择。有锯齿边缘光亮镀铬把手提供优雅外观,易于抓握和操作。直式锁舌设计使用垫片调节间距尺寸。内置弹簧拉力机柜确保稳固接合。
49 - 箭头型转舌式门锁
紧凑尺寸安装快捷,调准间距后,用单个螺丝把锁舌与把手处螺柱连接起来. 安装于厚度在1mm (.04")和 8mm (.32")之间 的面板
  • 镀铬驱动装置把手上的箭头指示锁舌位置
  • 内部弹簧提供额外拉力,在门框后面提供锁舌密合抓握
  • 快速安装于单个圆孔内
  • 门锁与5个垫片一起装运,使终端用户进行7.9mm (.312")的间距调节
  • 最大工作载荷220N (50 lbs.)
  • 增加的隔圈垫片可以让快速调节间距从0mm (.00")至7.9mm(.312")。

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 49 - 箭头型转舌式门锁

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
页