The store will not work correctly when cookies are disabled.
49-2
箭头型转舌式门锁, 大型, 镀锌, 铬酸盐加保护层
性能详述
| 表面处理 |
镀锌, 铬酸盐加保护层 |
| 进入限制 |
无限制 |
| OP厚度 |
0.00 |
| 最大外面板厚度 |
8.00 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
0.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
8.00 |
| 尺寸系列 |
大型 |
| 级别 |
49-箭头型转舌式门锁 |
最简单的锁舌门锁选择。有锯齿边缘光亮镀铬把手提供优雅外观,易于抓握和操作。直式锁舌设计使用垫片调节间距尺寸。内置弹簧拉力机柜确保稳固接合。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
4145
|
2026-09-28
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
964
|
2026-09-29
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
364
|
2026-09-08
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
51
|
2026-09-28
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
10
|
2026-09-28
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
8
|
2026-09-24
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
3
|
2026-09-29
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|