Loading...

MySouthco 帐户 (9)

996 views   October 31, 2019

  • 如何更改密码?

    "按照以下说明更改密码: 1. 进入登录页面: 2. 点击““忘记密码?”” 3. 输入与MySouthco帐户关联的电邮 4. 查看电邮进入密码重置链接"
    阅读更多

  • 如何更改邮箱地址?

    "按照以下说明更改与您的MySouthco帐户关联的电邮地址: 1. 登录MySouthco帐户 2. 点击页面底部的“MySouthco” 3. 点击左侧栏中的“个人资料” 4. 点击“更改电邮或密码” 5. 输入所需的登录信息,然后点击“提交”" ...
    阅读更多

  • 为什么无法登录?

    如果无法登录MySouthco帐户,请先确认您使用正确的电邮和密码。 密码格式是必须区分大小写,请留意大写锁定功能是否在使用。 如果您仍然无法登录,请通过info@southco.com与Southco联系。
    阅读更多

  • 如何更改地址或帐户信息?

    "按照以下说明更改与您的MySouthco帐户关联的电邮地址: 1. 登录MySouthco帐户 2. 点击页面底部的“MySouthco” 3. 点击左侧栏中的“个人资料” 4. 点击“更改电邮或密码” 5. 输入所需的登录信息,然后点击“更改信息”" ...
    阅读更多

  • 如何登录?

    "按照以下说明登录到您的MySouthco帐户: 1. 单击网站标题右上方的人形图标 2. 输入与您的帐户关联的电邮地址和密码 3. 点击“登录”"
    阅读更多

  • 用户名称或密码区分大小写吗?

    密码区分大小写,因此请确保每个字母使用正确的大小写。 电子邮件地址不区分大小写。
    阅读更多

  • 忘记用户名称或密码,可以重新发吗?

    如果您忘记帐户密码,可以将链接发送到与MySouthco帐户关联的电子邮件地址。 如果您不知道与MySouthco帐户关联的电子邮件地址,请通过info@southco.com与索斯科客户服务联系。
    阅读更多

  • MySouthco 帐户有什么好处?

    创建在线帐户既快速又容易。 注册后,帐户能够保存地址和付款方式等帐户信息,以便快速结帐。 帐户还使您能够查看和跟踪订单,对先前的购买进行重新订购以及获取新产品更新和其他索斯科新闻。 ...
    阅读更多

  • 没有收到密码重设电邮?

    "如果您没有收到密码重置电邮,请按照以下说明进行操作: 1. 检查收件箱中的垃圾邮件文件夹 2. 如果没有重置电子邮件,请在通讯录中添加no-reply@southco.com作为联系人,然后重新发送重置电邮 3. 如果仍然无法解决问题,请通过电邮info@southco.com与索斯科客户服务联系。" ...
    阅读更多

产品图纸 (2)

868 views   October 31, 2019

  • 图纸上的尺寸跟我原来预期的不一样。

    不含公差的所有尺寸仅供参考之用。尺寸旨在提供一个近似值,也可作为安装指引(适用时)。
    阅读更多

  • 我想查看的产品图纸不可用。

    请参考我们的 以验证零件编号。如果您仍找不到您的 CAD 文件联系我们.
    阅读更多

产品搜寻 (4)

876 views   October 31, 2019

  • 为什么我不能在 Southco.com 上找到搜索的零件?

    所有索斯科零件编号都包含数字、字母与短划线的不同组合。若要显示特定产品页面,必须在正确位置输入短划线。
    阅读更多

  • 索斯科零件编号的结构是怎样的?

    "所有索斯科零件编号的开头都是 2 个字符的产品类别,它标识了产品的类别。产品类别后面始终接着一条短划线。 产品类别之后最多可包含 16 个字符(包括短划线),并可包含数字、字母或两者的组合。 示例: 字母与数字: 4C-PH-M3-1B0-K000 仅数字: 64-10-113-50" ...
    阅读更多

  • 如果您在搜索后仍找不到准确的零件编号:

    尝试仅输入 2 个字符的产品类别名称。这样会将您引向该类别的登陆页面,您可在该页面根据产品特征筛选零件编号。
    阅读更多

  • 我有过时的 DZUS/Hartwell-DZUS 零件编号,我该如何找到与之对应的索斯科零件编号?

    请下载我们的零件编号参照指南
    阅读更多

CAD下载 (3)

985 views   October 31, 2019

  • 我的 CAD 文件没有可供操作的功能/功能对。

    由于转换过程,未保留任何功能/功能对。CAD 库文件旨在用于展示产品的外形。
    阅读更多

  • 我下载的文件并不是完全有效。

    "如果您在下载的 CAD 模型中遇到错误,我们建议您将更为通用的文件类型导入 CAD 软件(*.STEP、*.x_t)。 在产品资料、行业图纸等材料中,CAD 文件和基准尺寸存在差异。 如果您仍发现尺寸差异,请在此处提供 详细信息。." ...
    阅读更多

  • 我想查看的 CAD 文件不可用。

    "请参考我们的“零件编号搜索指引”以验证零件编号。 在断定您所需的 CAD 文件不可用之前,请确保已输入了有效的 索斯科零件编号。我们建议您阅读我们的“零件编号搜索提示”以帮助验证零件编号。 如果您仍找不到 CAD 文件 请 联系我们." ...
    阅读更多

行业认证 (4)

1035 views   October 31, 2019

  • UL 易燃性等级

    对于我们生产的许多塑料产品,UL94 易燃性等级是一项重要的客户规范。值得注意的是,如果宣称为 UL94 等级,则该等级是属于原材料,而不是产品本身。有关 UL94 易燃性认证, 请 联系我们.
    阅读更多

  • MSDS 信息

    索斯科是一个成品提供商;因此,我们的产品不提供“材料安全数据表”。然而,我们采用了所有合理方法来确保我们的零件符合各种环境合规指令。请参阅我们的 环境合规政策 全面了解相关概况。 ...
    阅读更多

  • NEMA/IP 标准

    值得注意的是,NEMA/IP 防水测试是在独特的终端应用中执行。如果 Southco 称产品适合 NEMA 4/IP65,即表示特定产品(或系列产品)已用于满足 NEMA 4/IP65 标准的应用。
    阅读更多

  • DFARS

    "美国联邦购买条例国防补充规定 (Defense Federal Acquisition Regulation Supplement, DFARS) 条款规定,“任何掺入根据本合约交付的各项成品中的特殊金属应在美国及其外围地区或合资格国家/地区进行熔化或生产”。DFARS 特殊金属在 (DFARS 252.225-7009) 中定义为: (i) 钢 (A) 最高合金含量超过以下一个或多个限制:锰,1.65%;硅,0.60%;或铜,0.60 %;或 (B) 以下任一元素的含量超过 0.25%:铝、铬、钴、...
    阅读更多